chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
Q4XFKLAF610-Q8
Bestel-ID 3801424
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 573,54
Artikel totaal
€ 573,54
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP68, IP69
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
Push-pull, PNP/NPN programmeerbaar
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Roestvast staal
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Max. reikwijdte (mm)
610
Functie
Naderingsschakelaar
Optische resolutie (mm)
1
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
33.5 x 18 x 57.5 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
Push-pull, PNP/NPN programmeerbaar
Max. reikwijdte (mm)
610
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q4XFKLAF610-Q8