chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
LTF24IC2LD | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
LTF24IC2LD
Bestel-ID 3802533
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Spuitgegoten zinklegering
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
24000
Functie
Naderingsschakelaar
Optische resolutie (mm)
3
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
77 x 26 x 56 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
24000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 1.041,62
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
LTF24IC2LD
Artikel totaal
€ 1.041,62
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support