chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Q5XKLAF5000-Q8 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
Q5XKLAF5000-Q8
Bestel-ID 3807731
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Certificaten
CE, cULus
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Max. reikwijdte (mm)
5000
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
52 x 25 x 59.6 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
5000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 513,11
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q5XKLAF5000-Q8
Artikel totaal
€ 513,11
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support