chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Q76E-VP-ZLVC-2M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
Q76E-VP-ZLVC-2M
Bestel-ID 3808857
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
2
Certificaten
CE, cULus
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC, PBT
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Max. reikwijdte (mm)
4000
Functie
Retro-reflectieve sensor
Optische resolutie (mm)
19
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
45.3 x 20.5 x 79.3 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Retro-reflectieve sensor
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
4000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 267,81
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q76E-VP-ZLVC-2M
Artikel totaal
€ 267,81
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support