chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
K50RB-4030-LUQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radarsensor
K50RB-4030-LUQ
Bestel-ID 3816440
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.C. / N.O. programmeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP/NPN, analoge uitgang
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Max. reikwijdte (mm)
5000
Uitstralingshoek
40° × 30°
Functie
Naderingsschakelaar
Bedrijfsspanning
DC
Antenne-aansluiting
intern, vlak
Bouwgrootte
0.0 x 50 x 42 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Uitgangsfunctie
PNP/NPN, analoge uitgang
Uitstralingshoek
40° × 30°
Max. reikwijdte (mm)
5000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 378,05
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Radarsensoren
K50RB-4030-LUQ
Artikel totaal
€ 378,05
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support