chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PSU67-1P-1M-2M4-24150-IOL-F | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Alimentation électrique intelligente à commutation étanche IP67 Tension de sortie 24…28 VCC
PSU67-1P-1M-2M4-24150-IOL-F
ID de la commande 100025928
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Alimentation en tension
230 VUC
Courant nominal (A)
15
Dimensions (L x l x H)
183 mm x 180,6 mm x 58,7 mm
Fusible interne
4 eFuses séparés
Interface d'état
IO-Link (V 1.1)
Mode de protection
IP67
Mode parallèle
non
Plage de fréquence
50/60 Hz
Sortie Power Good
non
Technique de connexion - alimentation en tension
1 x 7/8″
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de sortie
24…28 VDC
Tension nominale de sortie (V)
24
Type de connecteur
7/8″
home
Turck-Shop
Alimentation en tension
Alimentations pour le montage sur le site (IP67)
PSU67-1P-1M-2M4-24150-IOL-F
Caractéristiques principales
Courant nominal (A)
15
Tension de sortie
24…28 VDC
Alimentation en tension
230 VUC
Interface d'état
IO-Link (V 1.1)
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
617,15 €
Total de l'article
617,15 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support