chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TX-EXTEND | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Série de produits TX HMI/PLC Module plug-in
TX-EXTEND
ID de la commande 100004786
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Dimensions (L x l x H)
90,3 mm x 41,2 mm x 23,8 mm
Homologations
ATEX, CE, cULus, IECEx
Mode de protection
IP20
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-20
Type d'accessoire
Module plug-in
Type d'appareil
Module d'extension
home
Turck-Shop
Commandes et HMI
Accessoires
TX-EXTEND
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Module plug-in
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
103,98 €
Total de l'article
103,98 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support