chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Accessoires pour la série de produits TXF700 HMI Injecteur PoE (rail DIN)
PSU20-POE-36W01
ID de la commande 100017850
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
265,40 €
home
Turck-Shop
Commandes et HMI
Accessoires
PSU20-POE-36W01
Données techniques
Téléchargements
CAD
Dimensions (L x l x H)
28 mm x 80 mm x 120 mm
Homologations
CE, cULus
Mode de protection
IP20
Tension de sortie
54 VCC
Type d'accessoire
Injecteur PoE
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Injecteur PoE
Total de l'article
265,40 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support