chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TX800M-P3WV01 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Série de produits TX800 HMI/PLC Passerelle IOT Quad Core — CODESYS V3 PLC avec WEB VISU
TX800M-P3WV01
ID de la commande 100046997
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Dimensions (L x l x H)
134 mm x 45 mm x 102 mm
Esclave de bus de terrain
Modbus RTU, Modbus TCP, PROFINET
Fonction de l'appareil
Passerelle PLC / IoT
Homologations
CE
Maître de bus de terrain
CANopen, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFINET, SAE J1939
Mode de protection
IP20
Programmation
CODESYS V3
home
Turck-Shop
Commandes et HMI
Commande
TX800M-P3WV01
Caractéristiques principales
Maître de bus de terrain
PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT
Esclave de bus de terrain
Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET
Programmation
CODESYS V3
Mode de protection
IP20
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
800,44 €
Total de l'article
800,44 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support