chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Série de produits TX800 HMI/PLC Passerelle IOT Quad Core — CODESYS V3 PLC avec WEB VISU
TX800L-P3WV01
ID de la commande 100046998
En stock
home
Turck-Shop
Commandes et HMI
Commande
TX800L-P3WV01
Données techniques
Téléchargements
CAD
Dimensions (L x l x H)
174 mm x 44 mm x 144 mm
Esclave de bus de terrain
Modbus RTU, Modbus TCP, PROFINET
Fonction de l'appareil
Passerelle PLC / IoT
Homologations
CE
Maître de bus de terrain
CANopen, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFINET, SAE J1939
Mode de protection
IP20
Programmation
CODESYS V3
Caractéristiques principales
Maître de bus de terrain
PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT
Esclave de bus de terrain
Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET
Programmation
CODESYS V3
Mode de protection
IP20
Groupe de prix
F1
Prix de liste
1 109,89 €
Total de l'article
1 109,89 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support