- Angle de divergence (°)
- 45
- Angle de rayonnement
- 45° x 15°
- Dimensions (L x l x H)
- 113,9 mm
- Fonction
- Mesure de distance
- Fonction
- Scanneur radar
- Fonction de l'élément de commutation
- Programmable N.O. / N.F.
- Fonction de sortie
- PNP/NPN, sortie analogique
- Format
- Tube fileté
- Format
- ⌀ 44,7 mm
- Matériau de boîtier
- acier inoxydable
- Mode de protection
- IP67, IP69K
- Plage de fréquence
- 122 - 123 GHz
- Plage max. (mm)
- 7500
- Principe de mesure
- radar
- Protocole de communication
- IO-Link
- Qualité de boîtier
- 1.4401 (AISI 316), Téflon
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Résolution
- 1 cm
- Température ambiante max. (°C)
- 65
- Température ambiante min. (°C)
- -25
- Tension de service
- DC
- Type de connecteur
- M12 x 1
- Type de détection
- sans contact