chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
DR30N-M30E-IOL8X2-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur radar Distance/reconnaissance d'objet
DR30N-M30E-IOL8X2-H1141
ID de la commande 100030152
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Angle de divergence (°)
5
Angle de rayonnement
5°
Dimensions (L x l x H)
113,9 mm
Fonction
Mesure de distance
Fonction
Scanneur radar
Fonction de l'élément de commutation
Programmable N.O. / N.F.
Fonction de sortie
PNP/NPN, sortie analogique
Format
Tube fileté
Format
⌀ 44,7 mm
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67, IP69K
Plage de fréquence
122 - 123 GHz
Plage max. (mm)
30000
Principe de mesure
radar
Protocole de communication
IO-Link
Qualité de boîtier
1.4401 (AISI 316), Téflon
Raccordement électrique
Connecteur
Résolution
1 mm
Température ambiante max. (°C)
65
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
sans contact
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs radar
DR30N-M30E-IOL8X2-H1141
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
PNP/NPN, sortie analogique
Angle de rayonnement
5°
Plage max. (mm)
30000
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
677,99 €
Total de l'article
677,99 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support