- Dimensions (L x l x H)
- 52,9 mm x 40,6 mm x 63,8 mm
- Fonction
- Mesure de distance
- Fonction
- Interrupteur de proximité
- Fonction de l'élément de commutation
- Programmable N.O. / N.F.
- Fonction de sortie
- PNP/NPN
- Format
- Rectangulaire avec filetage
- Frequency band
- Bande F, région ISM
- Homologations
- CE, Liste UL, UKCA
- Matériau de boîtier
- Plastique
- Mode de protection
- IP67
- Plage de fréquence
- 122…123 GHz
- Plage max. (mm)
- 25000
- Possibilité de réglage
- Bouton-poussoir, Logiciel et micrologiciel Vision
- Protocole de communication
- IO-Link
- Qualité de boîtier
- PBT
- Raccordement d'antenne
- intérieur, planaire
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Surface de boîtier
- Jaune
- Température ambiante max. (°C)
- 65
- Température ambiante min. (°C)
- -40
- Tension de service
- DC
- Type de connecteur
- M12 x 1