chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
K50RPF-4030-LDQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur radar
K50RPF-4030-LDQ
ID de la commande 3815569
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Fonction de l'élément de commutation
programmable N.F. / N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Type de connecteur
M12 × 1
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PC
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
60
Plage max. (mm)
5000
Angle de rayonnement
40° × 30°
Fonction
()
Tension de service
DC
Raccordement d'antenne
intérieur, planaire
Format
76 x 50 x 23.1 mm
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
PNP/NPN
Angle de rayonnement
40° × 30°
Plage max. (mm)
5000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
454,40 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs radar
K50RPF-4030-LDQ
Total de l'article
454,40 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support