chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
Q90R-4040-6KUQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur radar
Q90R-4040-6KUQ
ID de la commande 3815695
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
84 mm x 17 mm x 84 mm
Fonction
Mesure de distance
Fonction de l'élément de commutation
Programmable N.O. / N.F.
Fonction de sortie
Push-pull, PNP/NPN programmable
Format
Rectangulaire
Homologations
CE, Liste UL, UKCA
Matériau de boîtier
aluminium
Mode de protection
IP67
Plage de fréquence
60.00…61.50 GHz
Plage max. (mm)
20000
Possibilité de réglage
IO-Link, Logiciel et micrologiciel Vision
Protocole de communication
IO-Link
Qualité de boîtier
AL
Raccordement d'antenne
intérieur, planaire
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
65
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs radar
Q90R-4040-6KUQ
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
Push-pull, PNP/NPN programmable
Plage max. (mm)
20000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
757,50 €
Total de l'article
757,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support