chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K50RPB-4030-LDQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur radar
K50RPB-4030-LDQ
ID de la commande 3816164
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Angle de rayonnement
40° x 30°
Dimensions (L x l x H)
50 mm x 42 mm
Fonction
Mesure de distance
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
Programmable N.O. / N.F.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire
Frequency band
Bande F, région ISM
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Heure de vol
Mode de protection
IP67
Plage de fréquence
60 GHz
Plage max. (mm)
5000
Possibilité de réglage
Apprentissage à distance, Logiciel et micrologiciel Vision
Qualité de boîtier
PC
Raccordement d'antenne
intérieur, planaire
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
PNP/NPN
Angle de rayonnement
40° x 30°
Plage max. (mm)
5000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs radar
K50RPB-4030-LDQ
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
454,40 €
Total de l'article
454,40 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support