chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BWA-2O2-001 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Antenna
BWA-2O2-001
ID de la commande 3025642
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
72 mm
Frequency band
2,4 GHz
Longueur de câble (m)
0.4
Raccordement d'antenne
Connecteur RP-SMA
Caractéristiques principales
home
Turck-Shop
Solutions industrielles sans fil
Accessoires
BWA-2O2-001
Raccordement d'antenne
Connecteur RP-SMA
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
232,05 €
Total de l'article
232,05 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support