chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BWA-HW-006 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Radio Transmission System Zubehör
BWA-HW-006
ID de la commande 3081325
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
89 mm
Fonction de sortie
RS485
Format
cylindrique/filetage
Format
⌀ 18 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP50
Qualité de boîtier
PVC
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type d'entrée
USB
Type de sortie
Modbus RTU, RS485
Caractéristiques principales
Mode de protection
IP50
home
Turck-Shop
Solutions industrielles sans fil
Accessoires
BWA-HW-006
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
223,72 €
Total de l'article
223,72 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support