chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
DX81-LITH-NB | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Module de batterie Pour l'alimentation externe d'appareils radio DX80
DX81-LITH-NB
ID de la commande 3086018
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
124,5 mm x 80,9 mm x 50,6 mm
Format
Rectangulaire
Homologations
ATEX II 3 G
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
PC
Raccordement d'antenne
pas de participant radio
Solution de batterie
Oui
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Solutions industrielles sans fil
Accessoires
DX81-LITH-NB
Caractéristiques principales
Raccordement d'antenne
pas de participant radio
Mode de protection
IP67
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
119,00 €
Total de l'article
119,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support