chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Système sans fil Transmission de données en série dans une topologie en arbre
DX80DR2M-HB2
ID de la commande 3017423
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
481,95 €
home
Turck-Shop
Solutions industrielles sans fil
Appareils sans fil
DX80DR2M-HB2
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
60,96 mm x 45,72 mm x 26,8 mm
Fonction
Topologie d'arbre
Format
Rectangulaire
Frequency band
Bande ISM 2,4 GHz
Homologations
ATEX II 3 G
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP00
Plage de fréquence
2,402 - 2,483 GHz
Plage max. (mm)
3200000
Protocole de communication
Modbus RTU, RS485
Qualité de boîtier
Platine FR4
Raccordement d'antenne
Port RP-SMA
Solution de batterie
Non
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-20
Tension de service
DC
Type d'entrée
PNP/0...20 mA
Type de sortie
PNP/0...20 mA
Caractéristiques principales
Type d'entrée
PNP/0...20 mA
Fonction
Topologie d'arbre
Type de sortie
PNP/0...20 mA
Total de l'article
481,95 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support