chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
DX80DR2M-H2C | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Système sans fil Transmission de données en série dans une topologie en arbre
DX80DR2M-H2C
ID de la commande 3018144
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
80,1 mm x 103,3 mm x 41,3 mm
Fonction
Topologie d'arbre
Format
Rectangulaire
Frequency band
Bande ISM 2,4 GHz
Homologations
ATEX, CE, CSA
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP20
Plage de fréquence
2,402 - 2,483 GHz
Plage max. (mm)
3200000
Protocole de communication
Modbus RTU, RS485
Qualité de boîtier
PC
Raccordement d'antenne
Port RP-SMA
Solution de batterie
Non
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-20
Tension de service
DC
Type d'entrée
PNP/0...20 mA
Type de sortie
PNP/0...20 mA
home
Turck-Shop
Solutions industrielles sans fil
Appareils sans fil
DX80DR2M-H2C
Caractéristiques principales
Type d'entrée
PNP/0...20 mA
Fonction
Topologie d'arbre
Type de sortie
PNP/0...20 mA
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
747,32 €
Total de l'article
747,32 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support