chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Wireless system Transfer of I/O Data in Point-To-Point Topology
DX80N9X6S-PM8
ID de la commande 3087106
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
642,60 €
Total de l'article
642,60 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
home
Turck-Shop
Solutions industrielles sans fil
Appareils sans fil
DX80N9X6S-PM8
Données techniques
Téléchargements
Fonction
Point à point
Format
Rectangulaire
Frequency band
Bande ISM 900 MHz
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP20
Plage de fréquence
902…928 MHz
Plage max. (mm)
9600000
Qualité de boîtier
PC
Raccordement d'antenne
Port RP-SMA
Solution de batterie
Non
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type d'entrée
PNP
Type de sortie
PNP
Caractéristiques principales
Type d'entrée
PNP
Fonction
Point à point
Type de sortie
PNP