chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Système sans fil Transfert des données E/S vers la topologie en étoile
DX80N2X1W0P0ZTD
ID de la commande 3092926
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
480,76 €
home
Turck-Shop
Solutions industrielles sans fil
Appareils sans fil
DX80N2X1W0P0ZTD
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
42 mm
Fonction
Topologie en étoile
Format
cylindrique/lisse
Format
⌀ 74 mm
Frequency band
Bande ISM 2,4 GHz
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Plage de fréquence
2,402 - 2,483 GHz
Plage max. (mm)
3200000
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement d'antenne
intérieur (boucle de conducteur)
Solution de batterie
Oui
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type d'entrée
Magnetic field sensor
Caractéristiques principales
Type d'entrée
Magnetic field sensor
Fonction
Topologie en étoile
Total de l'article
480,76 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support