chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
DX80DR2M-H10-NB | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Wireless system Transmission of serial data in tree topology
DX80DR2M-H10-NB
ID de la commande 3807975
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
127 mm x 80,8 mm x 57 mm
Fonction
Topologie d'arbre
Format
Rectangulaire
Frequency band
Bande ISM 2,4 GHz
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Plage de fréquence
2.402 - 2.483 GHz
Plage max. (mm)
3200000
Protocole de communication
Modbus RTU, RS485
Qualité de boîtier
PC
Raccordement d'antenne
Port RP-SMA
Solution de batterie
Oui
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-20
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Fonction
Topologie d'arbre
home
Turck-Shop
Solutions industrielles sans fil
Appareils sans fil
DX80DR2M-H10-NB
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
624,75 €
Total de l'article
624,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support