chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
DXMR90-X1E | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Contrôleur de réseau Quatre ports de maîtres Modbus RTU
DXMR90-X1E
ID de la commande 3816473
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
16 mm x 121,7 mm x 63,5 mm
Format
Rectangulaire
Homologations
CE, UKCA
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Oui
Protocole de communication
EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFINET, RS485
Qualité de boîtier
PC
Raccordement d'antenne
pas de participant radio
Raccordement électrique
Connecteur
Solution de batterie
Non
Surface de boîtier
Gris
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Solutions industrielles sans fil
Contrôleur
DXMR90-X1E
Caractéristiques principales
Protocole de communication
RS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
644,98 €
Total de l'article
644,98 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support