chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feu de signalisation LED Tour de signalisation modulaire
B-TL70DXN2-8
ID de la commande 3094216
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
47,5 mm
Fonction
Colonne
Format
Tube lisse
Format
⌀ 70 mm
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP65
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
1
Qualité de boîtier
PC
Raccordement d'antenne
intérieur (boucle de conducteur)
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Solution de batterie
Non
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
PNP
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
B-TL70DXN2-8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Type d'entrée
PNP
Fonction
Colonne
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
227,50 €
home
Turck-Shop
Solutions industrielles sans fil
Détecteurs, LED et afficheurs sans fil
B-TL70DXN2-8
Total de l'article
227,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support