chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K70DXN9T2GRYQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feu de signalisation LED Balise
K70DXN9T2GRYQ
ID de la commande 3096943
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
103,5 mm x 103,5 mm
Fonction
Interrupteur fin de course
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Format
Dôme
Format
⌀ 70 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP65
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
3
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
Protocole de communication
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Solutions industrielles sans fil
Détecteurs, LED et afficheurs sans fil
K70DXN9T2GRYQ
Caractéristiques principales
Type d'entrée
Protocole de communication
Fonction
Interrupteur fin de course
Total de l'article
392,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
392,50 €