chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
DX80N9Q45BL-RYGB | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Système de transmission radio Transfert des données E/S vers la topologie en étoile
DX80N9Q45BL-RYGB
ID de la commande 3097803
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Sans fil
Dimensions (L x l x H)
68,9 mm x 44,5 mm x 87,6 mm
Format
Rectangulaire
Frequency band
Bande ISM 2,4 GHz
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Plage de fréquence
2,402…2,483 GHz
Plage max. (mm)
1000000
Qualité de boîtier
Lexan, PBT
Raccordement d'antenne
intérieur (boucle de conducteur)
Solution de batterie
Oui
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type d'entrée
Bouton-poussoir
Type de sortie
Affichage LED 2 couleurs (rouge / jaune)
home
Turck-Shop
Solutions industrielles sans fil
Détecteurs, LED et afficheurs sans fil
DX80N9Q45BL-RYGB
Caractéristiques principales
Type d'entrée
Bouton-poussoir
Type de sortie
Affichage LED 2 couleurs (rouge / jaune)
Total de l'article
374,85 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
374,85 €