chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
DX80N9Q45TH | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radio Transmission System Base Unit for Serial Sensors
DX80N9Q45TH
ID de la commande 3097804
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Sans fil
Dimensions
68,9 mm x 44,5 mm x 110,6 mm
Fonction
Détecteur de température
Format
Rectangulaire
Frequency band
Bande ISM 2,4 GHz
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Plage de fréquence
2.402…2.483 GHz
Plage max. (mm)
1000000
Protocole de communication
Série 1 fil
Qualité de boîtier
Lexan, PBT
Raccordement d'antenne
intérieur (boucle de conducteur)
Raccordement électrique
Connecteur
Solution de batterie
Oui
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Type de sortie
Affichage LED 2 couleurs (rouge / vert)
Caractéristiques principales
Fonction
Détecteur de température
Type de sortie
Affichage LED 2 couleurs (rouge / vert)
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
374,85 €
Total de l'article
374,85 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Solutions industrielles sans fil
Détecteurs, LED et afficheurs sans fil
DX80N9Q45TH
Contacter le service de Support