- Caractéristiques particulières
- Sans fil
- Dimensions (L x l x H)
- 68,9 mm x 44,5 mm x 110,6 mm
- Fonction
- Détecteur de température
- Format
- Rectangulaire
- Frequency band
- Bande ISM 2,4 GHz
- Matériau de boîtier
- Plastique
- Mode de protection
- IP67
- Plage de fréquence
- 2,402…2,483 GHz
- Plage max. (mm)
- 1000000
- Protocole de communication
- Série 1 fil
- Qualité de boîtier
- Lexan, PBT
- Raccordement d'antenne
- intérieur (boucle de conducteur)
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Solution de batterie
- Oui
- Surface de boîtier
- Noir
- Température ambiante max. (°C)
- 70
- Température ambiante min. (°C)
- -40
- Tension de service
- DC
- Type d'entrée
- Température/humidité
- Type de connecteur
- M12 x 1
- Type de sortie
- Affichage LED 2 couleurs (rouge / vert)