chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Technologie de sécurité Zubehör
DES4-M81-D
ID de la commande 3814475
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
83,75 €
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Accessoires
DES4-M81-D
Données techniques
Téléchargements
Connectique alimentation
M12
Longueur de câble (m)
0.2
Mode de protection
IP65
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
AC/DC
Type d'accessoire
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Câble de raccordement
Total de l'article
83,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support