chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SLSP30-1200P44NT | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Safety light curtain Emitter/Receiver Pair
SLSP30-1200P44NT
ID de la commande 3011921
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Avec fonction muting
Non
Dimensions (L x l x H)
45 mm x 36 mm x 1269 mm
Fonction
Rideau lumineux
Fonction de l'élément de commutation
2 x contacts N.F.
Fonction de réarmement
réglable
Fonction de sortie
2 x PNP
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
1200
Longueur d'onde (nm)
950
Longueur de câble (m)
0.3
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP65
Montage en cascade possible
Non
Nombre de faisceaux
80
Plage max. (mm)
18000
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Résolution optique (mm)
30
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Polyester jaune
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité
SLSP30-1200P44NT
Caractéristiques principales
Montage en cascade possible
Non
Hauteur zone surveillée (mm)
1200
Nombre de faisceaux
80
Résolution optique (mm)
30
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
4 585,00 €
Total de l'article
4 585,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support