chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SLSE30-900-Q8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety light curtain for personnel safety Emitter
SLSE30-900-Q8
ID de la commande 3072372
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Avec fonction muting
Non
Dimensions (L x l x H)
45 mm x 36 mm x 971 mm
Fonction
Rideau lumineux
Fonction de réarmement
réglable
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
900
Longueur d'onde (nm)
950
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP65
Montage en cascade possible
Non
Nombre de faisceaux
60
Plage max. (mm)
18000
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
Connecteur
Résolution optique (mm)
30
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Polyester jaune
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité
SLSE30-900-Q8
Caractéristiques principales
Montage en cascade possible
Non
Hauteur zone surveillée (mm)
900
Nombre de faisceaux
60
Résolution optique (mm)
30
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 490,00 €
Total de l'article
1 490,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support