chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LS2E30-1050Q8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Safety light curtain for personnel safety Emitter
LS2E30-1050Q8
ID de la commande 3073530
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Avec fonction muting
Non
Dimensions (L x l x H)
31,8 mm x 25,2 mm x 1114 mm
Fonction
Rideau lumineux
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
1050
Longueur d'onde (nm)
950
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP65
Montage en cascade possible
Non
Nombre de faisceaux
56
Plage max. (mm)
15000
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
Connecteur
Résolution optique (mm)
30
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Polyester jaune
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
0
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité
LS2E30-1050Q8
Caractéristiques principales
Montage en cascade possible
Non
Hauteur zone surveillée (mm)
1050
Nombre de faisceaux
56
Résolution optique (mm)
30
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
1 145,88 €
Total de l'article
1 145,88 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support