chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Safety light curtain for personnel safety Emitter
LS2E30-1500Q8
ID de la commande 3073533
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
1 558,44 €
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité
LS2E30-1500Q8
Données techniques
Téléchargements
Avec fonction muting
Non
Dimensions (L x l x H)
31,8 mm x 25,2 mm x 1563 mm
Fonction
Rideau lumineux
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
1500
Longueur d'onde (nm)
950
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP65
Montage en cascade possible
Non
Nombre de faisceaux
80
Plage max. (mm)
15000
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
Connecteur
Résolution optique (mm)
30
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Polyester jaune
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
0
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Montage en cascade possible
Non
Hauteur zone surveillée (mm)
1500
Nombre de faisceaux
80
Résolution optique (mm)
30
Total de l'article
1 558,44 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support