chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Safety light curtain for personnel safety Receiver
LS2TR30-1050Q8
ID de la commande 3073540
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Avec fonction muting
Non
Dimensions (L x l x H)
31,8 mm x 25,2 mm x 1114 mm
Fonction
Rideau lumineux
Fonction de l'élément de commutation
2 x contacts N.F.
Fonction de réarmement
non
Fonction de sortie
2 x PNP
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
1050
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP65
Montage en cascade possible
Non
Nombre de faisceaux
56
Plage max. (mm)
15000
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
Connecteur
Résolution optique (mm)
30
Surface de boîtier
Polyester jaune
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
0
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Montage en cascade possible
Non
Hauteur zone surveillée (mm)
1050
Nombre de faisceaux
56
Résolution optique (mm)
30
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité
LS2TR30-1050Q8
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
1 407,24 €
Total de l'article
1 407,24 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support