chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
SLSCR14-300P8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Barrière immatérielle de sécurité Récepteur permettant un montage en cascade
SLSCR14-300P8
ID de la commande 3073926
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Avec fonction muting
Non
Dimensions
45 mm x 36 mm x 372 mm
Fonction
Rideau lumineux
Fonction de l'élément de commutation
2 x contacts N.F.
Fonction de réarmement
réglable
Fonction de sortie
2 x PNP
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
300
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP65
Montage en cascade possible
Oui
Nombre de faisceaux
40
Plage max. (mm)
6000
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Résolution optique (mm)
14
Surface de boîtier
Polyester jaune
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Montage en cascade possible
Oui
Hauteur zone surveillée (mm)
300
Nombre de faisceaux
40
Résolution optique (mm)
14
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 396,25 €
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité
SLSCR14-300P8
Total de l'article
1 396,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support