chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SLSCR30-1650P8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Barrière immatérielle de sécurité Récepteur permettant un montage en cascade
SLSCR30-1650P8
ID de la commande 3073946
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Avec fonction muting
Non
Dimensions (L x l x H)
45 mm x 36 mm x 1719 mm
Fonction
Rideau lumineux
Fonction de l'élément de commutation
2 x contacts N.F.
Fonction de réarmement
réglable
Fonction de sortie
2 x PNP
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
1650
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP65
Montage en cascade possible
Oui
Nombre de faisceaux
110
Plage max. (mm)
18000
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Résolution optique (mm)
30
Surface de boîtier
Polyester jaune
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité
SLSCR30-1650P8
Caractéristiques principales
Montage en cascade possible
Oui
Hauteur zone surveillée (mm)
1650
Nombre de faisceaux
110
Résolution optique (mm)
30
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
3 835,00 €
Total de l'article
3 835,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support