chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety light curtain Receiver
SLPR25-690P8
ID de la commande 3083579
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
1 385,64 €
Total de l'article
1 385,64 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Avec fonction muting
Non
Dimensions
26 mm x 28 mm x 689 mm
Fonction
Rideau lumineux
Fonction de l'élément de commutation
2 x contacts N.F.
Fonction de réarmement
réglable
Fonction de sortie
2 x PNP
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
690
Longueur de câble (m)
0.3
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP65
Montage en cascade possible
Non
Nombre de faisceaux
35
Plage max. (mm)
7000
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Résolution optique (mm)
25
Surface de boîtier
Polyester jaune
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
0
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Montage en cascade possible
Non
Hauteur zone surveillée (mm)
690
Nombre de faisceaux
35
Résolution optique (mm)
25
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité
SLPR25-690P8