chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SLPCE14-690P8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Barrière immatérielle de sécurité Emetteur
SLPCE14-690P8
ID de la commande 3083590
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Avec fonction muting
Non
Dimensions (L x l x H)
26 mm x 28 mm x 689 mm
Fonction
Rideau lumineux
Fonction de réarmement
réglable
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
690
Longueur d'onde (nm)
850
Longueur de câble (m)
300
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP65
Montage en cascade possible
Oui
Nombre de faisceaux
69
Plage max. (mm)
7000
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Résolution optique (mm)
14
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Polyester jaune
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
0
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Montage en cascade possible
Oui
Hauteur zone surveillée (mm)
690
Nombre de faisceaux
69
Résolution optique (mm)
14
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité
SLPCE14-690P8
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
1 340,28 €
Total de l'article
1 340,28 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support