chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SLPP14-270NP88 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety light curtain Emitter/Receiver Pair
SLPP14-270NP88
ID de la commande 3084160
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Avec fonction muting
Non
Caractéristiques particulières
insensibles à la CEM et aux décharges électrostatiques
Dimensions (L x l x H)
26 mm x 28 mm x 270 mm
Fonction
Rideau lumineux
Fonction de l'élément de commutation
2 x contacts N.F.
Fonction de réarmement
réglable
Fonction de sortie
2 x PNP
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
270
Longueur d'onde (nm)
850
Longueur de câble (m)
0.3
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP65
Montage en cascade possible
Non
Nombre de faisceaux
27
Plage max. (mm)
7000
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Résolution optique (mm)
14
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Nickelé
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
0
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité
SLPP14-270NP88
Caractéristiques principales
Montage en cascade possible
Non
Hauteur zone surveillée (mm)
270
Nombre de faisceaux
27
Résolution optique (mm)
14
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
2 000,16 €
Total de l'article
2 000,16 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support