chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Barrière immatérielle de sécurité Récepteur
SLPMR25-830P12
ID de la commande 3084500
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Avec fonction muting
Oui
Dimensions (L x l x H)
26 mm x 28 mm x 829 mm
Fonction
Rideau lumineux
Fonction de l'élément de commutation
2 x contacts N.F.
Fonction de réarmement
réglable
Fonction de sortie
2 x PNP
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
830
Longueur de câble (m)
0.3
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP65
Montage en cascade possible
Non
Nombre de faisceaux
83
Plage max. (mm)
7000
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Résolution optique (mm)
25
Surface de boîtier
Polyester jaune
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
0
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité
SLPMR25-830P12
Caractéristiques principales
Montage en cascade possible
Non
Hauteur zone surveillée (mm)
830
Nombre de faisceaux
83
Résolution optique (mm)
25
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
1 693,44 €
Total de l'article
1 693,44 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support