chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
SLLP23-280P55 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Barrière immatérielle de sécurité Paire d'émetteur/récepteur
SLLP23-280P55
ID de la commande 3089551
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Avec fonction muting
Non
Dimensions (L x l x H)
45 mm x 36 mm x 285 mm
Fonction
Rideau lumineux
Fonction de l'élément de commutation
2 x contacts N.O.
Fonction de réarmement
non
Fonction de sortie
2 x PNP
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
280
Longueur de câble (m)
0.3
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP65, IP67
Montage en cascade possible
Non
Nombre de faisceaux
16
Plage max. (mm)
12000
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Résolution optique (mm)
23
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Polyester jaune
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Montage en cascade possible
Non
Hauteur zone surveillée (mm)
280
Nombre de faisceaux
16
Résolution optique (mm)
23
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité
SLLP23-280P55
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
1 103,76 €
Total de l'article
1 103,76 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support