chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
SLLP23-1470P55 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Safety Light Curtain Emitter/Receiver Pair
SLLP23-1470P55
ID de la commande 3089568
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Fonction de l'élément de commutation
2 x contacts N.O.
Fonction de sortie
2 x PNP
Hauteur zone surveillée (mm)
1470
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP65, IP67
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Surface de boîtier
Polyester jaune
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité
SLLP23-1470P55
Caractéristiques principales
Hauteur zone surveillée (mm)
1470
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
3 619,08 €
Total de l'article
3 619,08 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support