chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
SLLP14-490 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Barrière immatérielle de sécurité Paire d'émetteur/récepteur
SLLP14-490
ID de la commande 3089807
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Avec fonction muting
Non
Dimensions (L x l x H)
45 mm x 36 mm x 4995 mm
Fonction
Rideau lumineux
Fonction de l'élément de commutation
2 x contacts N.O.
Fonction de réarmement
non
Fonction de sortie
2 x PNP
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
490
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP65, IP67
Montage en cascade possible
Non
Nombre de faisceaux
56
Plage max. (mm)
12000
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
Entrée de câbles pour connecteur plat
Résolution optique (mm)
14
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Polyester jaune
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité
SLLP14-490
Caractéristiques principales
Montage en cascade possible
Non
Hauteur zone surveillée (mm)
490
Nombre de faisceaux
56
Résolution optique (mm)
14
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
1 880,28 €
Total de l'article
1 880,28 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support