chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SLLVP23-630 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Barrière immatérielle de sécurité Paire d'émetteur/récepteur
SLLVP23-630
ID de la commande 3804077
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Avec fonction muting
Non
Dimensions (L x l x H)
45 mm x 36 mm x 635 mm
Fonction
Rideau lumineux
Fonction de l'élément de commutation
2 x contacts N.O.
Fonction de réarmement
non
Fonction de sortie
2 x PNP
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
630
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP65, IP67
Montage en cascade possible
Non
Nombre de faisceaux
36
Plage max. (mm)
12000
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
Entrée de câbles pour connecteur plat
Résolution optique (mm)
23
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Polyester jaune
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité
SLLVP23-630
Caractéristiques principales
Montage en cascade possible
Non
Hauteur zone surveillée (mm)
630
Nombre de faisceaux
36
Résolution optique (mm)
23
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
1 433,16 €
Total de l'article
1 433,16 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support