chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety light curtain Emetteur
SLLE23-980-S
ID de la commande 3809037
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 072,44 €
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité
SLLE23-980-S
Données techniques
Téléchargements
Avec fonction muting
Non
Dimensions (L x l x H)
45 mm x 36 mm x 985 mm
Fonction
Rideau lumineux
Fonction de réarmement
non
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
980
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Non
Nombre de faisceaux
56
Plage max. (mm)
12000
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
connecteur plat″
Résolution optique (mm)
23
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-20
Caractéristiques principales
Montage en cascade possible
Non
Hauteur zone surveillée (mm)
980
Nombre de faisceaux
56
Résolution optique (mm)
23
Total de l'article
1 072,44 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support