chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SLLCE14-1050-S | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety light curtain Emetteur
SLLCE14-1050-S
ID de la commande 3809041
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Avec fonction muting
Non
Dimensions (L x l x H)
45 mm x 36 mm x 1055 mm
Fonction
Rideau lumineux
Fonction de réarmement
non
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
1050
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Oui
Nombre de faisceaux
120
Plage max. (mm)
12000
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
connecteur plat″
Résolution optique (mm)
14
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité
SLLCE14-1050-S
Caractéristiques principales
Montage en cascade possible
Oui
Hauteur zone surveillée (mm)
1050
Nombre de faisceaux
120
Résolution optique (mm)
14
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 483,92 €
Total de l'article
1 483,92 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support