chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SLLCR40-1330-S | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Barrière immatérielle de sécurité Récepteur
SLLCR40-1330-S
ID de la commande 3809094
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Avec fonction muting
Non
Dimensions (L x l x H)
45 mm x 36 mm x 1335 mm
Fonction
Rideau lumineux
Fonction de l'élément de commutation
2 x contacts N.O.
Fonction de réarmement
non
Fonction de sortie
2 x PNP
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
1330
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Oui
Nombre de faisceaux
38
Plage max. (mm)
12000
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
connecteur plat″
Résolution optique (mm)
40
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité
SLLCR40-1330-S
Caractéristiques principales
Montage en cascade possible
Oui
Hauteur zone surveillée (mm)
1330
Nombre de faisceaux
38
Résolution optique (mm)
40
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
1 723,68 €
Total de l'article
1 723,68 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support