chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Barrière immatérielle de sécurité Emetteur
S4BE30-750-S
ID de la commande 3812379
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Avec fonction muting
Oui
Dimensions (L x l x H)
759 mm x 38 mm x 39,6 mm
Fonction
Rideau lumineux
Fonction de réarmement
réglable
Format
avec affichage
Hauteur zone surveillée (mm)
750
Longueur d'onde (nm)
860
Matériau de boîtier
Aluminum/plastique/fonte de zinc
Mode de protection
IP65
Montage en cascade possible
Oui
Plage max. (mm)
12000
Qualité de boîtier
AL anodisé
Raccordement électrique
Câble de raccordement
Résolution optique (mm)
30
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité
S4BE30-750-S
Caractéristiques principales
Montage en cascade possible
Oui
Hauteur zone surveillée (mm)
750
Résolution optique (mm)
30
En stock
Groupe de prix
J1
Prix de liste
573,50 €
Total de l'article
573,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support